Panneaux latéraux en plusieurs parties avec fermeture à verrouillage, pour TS IT

Référence: DK 5501075

Panneaux latéraux, en plusieurs parties, pour TS IT

Référence:
DK 5501075
Avantages
Maniement aisé
Montage sans outil
Serrure à came avec clé 3524 E
Verrouillage intérieur à équiper ultérieurement en option
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Laqué
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Partie supérieure
Partie inférieure
Câble de mise à la masse
Matériel de fixation
Convient à
Type de coffret: TS IT
Hauteur: 2.200 mm
Profondeur: 1.200 mm
( Type de coffret: TS IT
Hauteur: 86,6 ˝
Profondeur: 47,2 ˝ )
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
24 kg
Poids brut
26,4 kg
EAN
4028177678842
ECLASS 8.0
27182101
Description produit
DK Side panel, divided, For TS IT, HxD: 2200x1200 mm, Including cam lock with secure lock 3524 E, Sheet steel
Documentations
Notice d'utilisation