Capot de disjoncteur TS (version américaine)

Référence: TS 9957855

Numéro de modèle: 2200H0600D TS8 DISCONNECT MODULE SS 316

Verrouillage de sécurité conforme à la norme UL des rangées d'armoires électriques juxtaposées conformément aux prescriptions des États-Unis. Le capot de disjoncteur respecte les exigences UL 508 A, lorsqu'il est associé avec le mécanisme de commande, le verrouillage de porte secondaire et les leviers.

Référence:
TS 9957855
Numéro de modèle:
2200H0600D TS8 DISCONNECT MODULE SS 316
Description produit
Avec verrouillage de porte principale pour verrouiller les armoires électriques ou les rangées d'armoires électriques juxtaposées conformément aux prescriptions des Etats-Unis, uniquement en liaison avec les leviers pour interrupteur principal suivants :
Avantages
Respect des exigences UL 508 A, en association avec le mécanisme de commande, le verrouillage de porte secondaire et la tringle coulissante.
Construction compacte d'une largeur de 125 mm, à monter au choix à gauche ou à droite de l'armoire. Avec ce capot, cela permet de transformer toutes les armoires TS 8 standard à une porte en armoire à disjoncteur. L'armoire conserve la totalité de sa surface de montage.
La surface de montage de l'armoire principale peut être augmentée d'environ 100 mm en largeur en y associant un intercalaire pour plaque de montage TS à intégrer.
Montage du capot uniquement sur une armoire à une porte avec cadre de porte tubulaire
Deux découpes pour levier de commande à l'avant pour le montage à différentes hauteurs
Domaines d'application
Allen Bradley : 1494 F-M1/P1/S1 et 140 U-K-FCX04
Square D : 9422 A1
General Electric : TDA modèles 1 et 2
Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA pour type 4x
Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA pour type 12
Siemens pour entraînements Max-Flex pour disjoncteur de puissance de gamme 3VL :
3VA9978-0CH72, revêtement acier époxy, marquage ON/OFF rouge/noir (également joint à la livraison des kits de montage complets Max-Flex 3VA9..8-0CK12)
3VA9978-0CH82, acier chromé, marquage ON/OFF rouge/noir
3VA9978-0CH74, revêtement acier époxy, marquage ON/OFF noir/noir
3VL9600-3JP61, revêtement acier Epoxy, marquage ON/OFF noir/noir
Siemens pour entraînements Max-Flex pour disjoncteur de puissance de gamme 3VL :
3VL9600-3JP01, plastique, marquage ON/OFF rouge/vert (également joint à la livraison des kits de montage complets Max-Flex 3VL9.00-3JM01)
3VL9600-3JP21, revêtement acier Epoxy, marquage ON/OFF rouge/noir
3VL9600-3JP41, acier chromé, marquage ON/OFF rouge/noir
3VL9600-3JP61, revêtement acier Epoxy, marquage ON/OFF noir/noir
Siemens pour entraînements Max-Flex pour disjoncteur de puissance de gamme SENTRON (ED, FD, LD, JD...), réf. commande US : FHOH, revêtement acier Epoxy, marquage ON/OFF rouge/noir
Matériau
Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Porte : acier inoxydable, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Plaque de montage : tôle d'acier zinguée
Finition
Brossé
Composition de la livraison
Avec verrouillage de porte principale, plaque de recouvrement et matériel de fixation.
Indice de protection NEMA
NEMA 4X
Remarque
L'armoire devant les capots de sectionneur doit être à une porte
Dimensions
Largeur: 119,5 mm
Hauteur: 2.200 mm
Profondeur: 600 mm
( Largeur: 4,7 ˝
Hauteur: 86,6 ˝
Profondeur: 23,6 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
UPC-Code
90688
ECLASS 8.0
27180101
Homologations
UL + C-UL (listed)
Documentations
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation
Product presentations
Fiches techniques
Plans détaillés