Joints d'étanchéité résistants à l'huile pour perçages pour l'introduction de tuyaux Tôle d'acier

Référence: OH 8018238

Numéro de modèle: OHS075C

Utilisé pour sceller les trous de boutons-poussoirs inutilisés ou vides, les ouvertures de conduit et les ouvertures de trous préperforés.

Référence:
OH 8018238
Numéro de modèle:
OHS075C
Description produit
Utilisé pour sceller trous de bouton poussoir inutilisés ou vides, ouvertures de conduit, ouvertures de trous pré-perforés.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Revêtement poudre
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Joint résistant à l'huile
Diamètre
40 mm
( 1,57 ˝ )
Indice de protection NEMA
NEMA 4
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,082 lb
Poids brut
0,082 lb
Numéro du tarif douanier
7326909099
UPC-Code
83409