Baguette de recouvrement supérieure pour juxtaposition pour armoires électriques et baies VX, VX IT, TS, TS IT

Référence: TS 8800825

Un recouvrement avec deux embouts d'extrémité peut de plus être encliqueté sur le joint d'étanchéité entre deux armoires. Cela empêche l'eau et la poussière de s'accumuler sur le joint d'étanchéité.

Référence:
TS 8800825
Description produit
Un recouvrement avec deux embouts d'extrémité peut de plus être encliqueté sur le joint d'étanchéité entre deux armoires. Cela empêche l'eau et la poussière de s'accumuler sur le joint d'étanchéité.
Matériau
Plastique
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Consigne de montage
Possibilité de montage également dans la largeur lorsque les armoires sont juxtaposées dos à dos.
Également utilisable en combinaison avec la protection antipoussière.
Coupe à mesure facile pour d'autres dimensions
Convient à
Type de coffret: VX
VX IT
TS
TS IT
Profondeur: = 1.000 mm
= 1.200 mm
( Type de coffret: VX
VX IT
TS
TS IT
Profondeur: = 39,4 ˝
= 47,2 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,11 kg
Poids brut
0,121 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177683051
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Description produit
TS Baguette de recouvrement supérieure pour juxtaposition, pour profondeur : 1200 mm en plastique, RAL 7035
Documentations
Info sheet