- Référence:
- TE 7888640
- Description produit
- Pour juxtaposer latéralement des baies pour former une rangée. La juxtaposition des baies est réalisée au niveau des cadres de la base et du toit.
- Avantages
- Une juxtaposition des baies TE 8000 aux baies TE 7000 est possible
- Matériau
- Tôle d'acier laquée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Largeur: 55 mm( Largeur: 2,17 ˝ )
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 0,336 kg
- Poids brut
- 0,34 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177810136
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Description produit
-
Kit de juxtaposition pour TE/TE