- Référence:
- SZ 2503010
- Matériau
- Tôle d'acier zinguée
- Composition de la livraison
- Pattes de fixation murale
Matériel de fixation inclus - Ecartement du mur
- 40 mm( 1,57 ˝ )
- Remarque concernant la référence
- convient pour une profondeur jusqu'à 600 mm
- Convient à
- Type de coffret: KL
EB
BG
AE
EL - Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 0,416 kg
- Poids brut
- 0,448 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83025000
- EAN
- 4028177436435
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- Pattes de fixation murale
- Documentations
- Info sheet