- Référence:
- WM 9980106
- Numéro de modèle:
- WMV Pole Mount Kit
- Caractéristiques techniques
- Pour diamètre du poteau : Ø de 40 à 170 mm
- Pour section du poteau : ◻ de 50 à 150 mm
- Matériau
- Rails profilés, profilé de serrage : tôle d'acier
Bande de serrage : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Finition
- Rail profilé, profilé de serrage : zingués
- Composition de la livraison
- 2 rails profilés de longueur 600 mm
4 profilés de serrage
2 bandes de serrage
4 équerres de serrage
4 vis M10 auto-taraudeuses pour le montage sur le coffret
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Numéro du tarif douanier
- 9403999040
- UPC-Code
- 92357