Lampe d'armoire

Référence: SZ 9968112

Numéro de modèle: LIGHT KIT 18W 120V 60HZ

Les lampes fluorescentes de Rittal sont conçues pour une installation rapide et simple. Le bloc de jonction externe permet d'éviter le démontage lors du raccordement des tubes fluorescents. Équipées d'un condensateur d'antiparasitage ou d'un filtre antiparasites, elles sont aussi disponibles avec ou sans capot d'éclairage ou prise 115 V US.

Référence:
SZ 9968112
Numéro de modèle:
LIGHT KIT 18W 120V 60HZ
Avantages
La conception permet une installation rapide et simple
Le bloc de jonction externe permet d'éviter le démontage lors du raccordement des tubes fluorescents
Disponibles en 15 ou 18 W, utilisation possible avec ou sans interrupteur de porte.
Equipés d'un condensateur d'antiparasitage ou d'un filtre antiparasites, ils sont disponibles avec ou sans capot d'éclairage ou prise 115 V US.
Matériau
Support de lampe : polycarbonate
Interrupteur : polyester et polycarbonate
Bloc de jonction : nylon
Couleur
RAL 7044
Composition de la livraison
Matériel de fixation
Possibilités de raccordement
L1, N, GND
Agent lumineux
Fluorescent blanc froid
Interrupteur (type)
Interrupteur Marche/Arrêt
Type de montage des lampes
Profilé vertical TS, direct
Cadre de toit TS (profilé horizontal), direct
Type de montage des lampes
A visser
Flux lumineux
1 170 lm
Dimensions
Largeur: 620 mm
Hauteur: 110 mm
Profondeur: 45 mm
( Largeur: 24,4 ˝
Hauteur: 4,33 ˝
Profondeur: 1,77 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
5 lb
Poids brut
5,071 lb
Numéro du tarif douanier
9403999040
UPC-Code
19131
Documentations
Notice d'utilisation