- Référence:
- SZ 4315720
- Modèle
- Avec câble de raccordement
- Longueur
- 600 mm( 23,6 ˝ )
- Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase
- 6000 V AC
- Tension nominale d’isolation
- 400 V AC
- Possibilités de montage
- pour lampes compactes
- Dimensions
- Longueur: 600 mm( Longueur: 23,6 ˝ )
- Raccordement électrique
- 240 V AC/2,5 A
125 V AC/2,5 A
24 V AC/2,5 A
24 V CC/2,5 A
- Tension nominale
- 400 V
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 40
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,1 kg
- Poids brut
- 0,14 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85365019
- EAN
- 4028177581388
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Description produit
-
Contact porte avec câble raccord.UL