Câble de raccordement

Référence: SZ 2500520

Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.

Référence:
SZ 2500520
Modèle
Alimentation, 2 pôles (avec prise femelle, sans prise mâle)
Description produit
Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.
Couleur
Orange
Longueur
3 000 mm
( 118 ˝ )
Normes
Câbles de raccordement au réseau : AVLV2
Connecteurs de raccordement au réseau : ECBT2
Dimensions
Longueur: 3.000 mm
( Longueur: 118 ˝ )
Tension nominale
100 V - 240 V, 1~, 60 Hz
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,26 kg
Poids brut
0,267 kg
Numéro du tarif douanier
85444290
EAN
4028177921207
ETIM 9
EC002567
ETIM 8
EC000458
ECLASS 8.0
27060402
Description produit
SZ Câbles de raccordement, pour alimentation, 2 pôles, 100-240 V, longueur : 3000 mm, UL
Homologations
UR + C-UR (recognized)
Déclarations
Déclaration fabricant