Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 15 janv. 2019
- Référence:
- TS 8800320
- Description produit
- Pour la compatibilité avec : rail de montage PS 23 x 23 mm, châssis de montage PS 23 x 73 mm, châssis PS 23 x 73 mm.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Vis incluses
- Possibilités de montage
- Sur les profilés verticaux des armoires TS, VX SE
- Sur les profilés horizontaux de l'armoire VX SE, en haut dans la largeur
- Convient à
- Type de coffret: TS
Hauteur: = 2.200 mm( Type de coffret: TS
Hauteur: = 86,6 ˝ ) - Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 4,456 kg
- Poids brut
- 4,657 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177212664
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- TS Rail d'adaptation pour la compatibilité PS, pour hauteur : 2200 mm