Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 janv. 2020
Rails profilés en C pour armoires électriques TS / VX SE
Référence: DK 7828050
Pour le montage direct entre les profilés verticaux TS / SE. L'équerre d'assemblage pour profilé en C est nécessaire en complément pour la fixation entre les profilés horizontaux des armoires TS / SE. Grâce à l'élément de fixation universel, les rails profilés en C peuvent être fixés sur le niveau de montage intérieur ou extérieur de l'ossature TS 8.
- Référence:
- DK 7828050
- Description produit
- Pour le montage direct entre les profilés verticaux TS / SE. L'équerre d'assemblage pour profilé en C est nécessaire en complément pour la fixation entre les profilés horizontaux des armoires TS / SE. Grâce à l'élément de fixation universel, les rails profilés en C peuvent être fixés sur le niveau de montage intérieur ou extérieur de l'ossature TS 8.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Longueur
- 398 mm( 15,7 ˝ )
- Convient à
- Type de coffret: TS
SE
Largeur: = 500 mm
Profondeur: = 500 mm( Type de coffret: TS
SE
Largeur: = 19,7 ˝
Profondeur: = 19,7 ˝ ) - Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 1,52 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177235045
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Description produit
- DK Rails profilés en C, longueur : 398 mm, pour LP : 500 mm, pour TS, SE
- Documentations
- Info sheet