Rail pour l'aménagement de la base pour TP

Référence: CM 5001371

Pour le montage dans la profondeur des armoires sur les goujons filetés existants, sans aucun usinage mécanique. Perforations sur 2 faces. Pour plus de possibilités de montage.

Référence:
CM 5001371
Description produit
Pour le montage dans la profondeur des armoires sur les goujons filetés existants, sans aucun usinage mécanique. Perforations sur 2 faces. Pour plus de possibilités de montage.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient à
Type de coffret: TP
Profondeur: = 300 mm
( Type de coffret: TP
Profondeur: = 11,8 ˝ )
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
0,6 kg
Poids brut
0,687 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177620605
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
CM Rail pour l'équipement de la base pour P : 300 mm
Documentations
Info sheet