- Référence:
- SG 2368010
- Modèle
- pour montage au mur / sol
- Description produit
- Pour le montage au choix sur tube ou au mur / au sol. Bornes à vis dans l'élément de raccordement. Avec capot de finition pour les modules optiques. Protection contre les contacts conforme aux prescriptions VDE.
- Avantages
- Montage et mise en contact faciles grâce à la fermeture à baïonnette.
- Mode de fonctionnement
- Une structure modulaire est possible avec des éléments de raccordement, optiques et acoustiques, des lampes à incandescence et des étiquettes signalétiques.
- Matériau
- Coffret en polyamide
- Couleur
- Noir
- Diamètre
- 70 mm( 2,76 ˝ )
- Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase
- 2500 V AC
- Tension nominale d’isolation
- 250 V AC
- Signal pillar
- Modulaire
- Dimensions
- Hauteur: 43 mm( Hauteur: 1,69 ˝ )
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 54
- Tension nominale
- 12 V - 240 V (AC/DC)
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,11 kg
- Poids brut
- 0,123 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- EAN
- 4028177219915
- ECLASS 8.0
- 27371232
- Description produit
-
Eléments de raccordement