- Référence:
- SG 2376000
- Modèle
- Signal sonore continu ou par impulsion, 85 dB, max. 25 mA
- Description produit
- Pour la signalisation des messages d'alarme et de défaut.
- Avantages
- Montage et mise en contact faciles grâce à la fermeture à baïonnette.
- Domaines d'application
- Montage uniquement à l'extrémité supérieure des modules optiques ou directement sur l'élément de raccordement.
- Mode de fonctionnement
- Une structure modulaire est possible avec des éléments de raccordement, optiques et acoustiques, des lampes à incandescence et des étiquettes signalétiques.
- Matériau
- Coffret en polyamide
- Couleur
- Noir
- Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase
- 2500 V AC
- Tension nominale d’isolation
- 250 V AC
- Tension nominale
- 24 V (AC/DC)
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,09 kg
- Poids brut
- 0,112 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85311095
- EAN
- 4028177220423
- ECLASS 8.0
- 27371237
- Description produit
-
Signal sonore