Diode clignotante pour colonnes de signalisation modulaires

Référence: SZ 2370510

Visibilité totale sur 360° grâce à une technologie optimisée des prismes, nombre d'étages possibles = 5 modules, de même tension.

Référence:
SZ 2370510
Modèle
Diode clignotante
Description produit
Visibilité totale sur 360° grâce à une technologie optimisée des prismes. Nombre d'étages possibles = 5 modules, de même tension.
Avantages
Montage et mise en contact faciles grâce à la fermeture à baïonnette.
Configuration de jusqu'à cinq éléments, à tension égale.
Eléments disponibles en différentes couleurs et tensions.
Elément clignotant et flash, y compris élément lumineux, directement prêt à fonctionner.
Mode de fonctionnement
Une structure modulaire est possible avec des éléments de raccordement, optiques et acoustiques, des lampes à incandescence et des étiquettes signalétiques.
Matériau
Coffret en polyamide
Calotte : polycarbonate transparent
Couleur
Vert
Diamètre
70 mm
( 2,76 ˝ )
Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase
2500 V AC
Tension nominale d’isolation
250 V AC
Dimensions
Hauteur: 56 mm
( Hauteur: 2,2 ˝ )
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 54, lorsqu'un capot de finition ou un module acoustique est monté en partie supérieure
Tension nominale
24 V (AC/DC)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,07 kg
Poids brut
0,083 kg
Numéro du tarif douanier
94054990
EAN
4028177656468
ECLASS 8.0
27371220
Description produit
Module optique + diode - 24 V- vert
Homologations
UL + C-UL (listed)
UR
Documentations
Quick guide
Fiches techniques
Plans détaillés