- Référence:
- TS 8800806
- Description produit
- À insérer et à clipser dans les fentes des profilés verticaux TS / SE. Filetage métrique. La liaison équipotentielle s'établit automatiquement par le serrage de l'écrou sur le profilé en serrant la vis.
- Avantages
- en alternative à la vis à tôle
- particulièrement conseillés pour les fixations soumises à des charges dynamiques
- Matériau
- Fonte fine d'acier inoxydable
- Possibilités de montage
- Sur les profilés verticaux des armoires TS, VX SE et les profilés horizontaux des armoires VX SE (en haut dans la largeur).
- Dimensions
- Filetage: M6
- Convient au type d'enveloppe
- TS
- VX SE
- Filetage
- M6
- Unité d'emballage
- 20 p.
- Poids net
- 1 kg
- Poids brut
- 1,085 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73181692
- EAN
- 4028177381087
- ETIM 9
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Description produit
-
TS Écrous à encliqueter, filetage : M6