Écrous coulissants

Référence: PS 4180000

Pour le montage des rails de montage et des châssis de montage sur les équerres d'assemblage, les supports d'assemblage et les supports combinés.

Référence:
PS 4180000
Possibilités de montage
Rails de montage 23 x 23 mm
Rails de montage 23 x 73 mm
Châssis de montage 45 x 88 mm
Rails de montage 23 x 73 mm
Remarque
Pour monter les rails de montage et les châssis de montage sur les équerres d'assemblage, les supports d'assemblage et les supports combinés, il est conseillé d'utiliser des écrous coulissants avec filetage M6.
Dimensions
Filetage: M8
Filetage
M8
Unité d'emballage
20 p.
Poids net
0,2 kg
Poids brut
0,34 kg
Numéro du tarif douanier
79070000
EAN
4028177093324
ETIM 9
EC000096
ETIM 8
EC000096
ECLASS 8.0
23110804
Description produit
SZ Écrous coulissants, pour M8