Écrous à emmanchement

Référence: TS 4163.000

Utilisation dans les armoires et sur les rails avec perforation rectangulaire 12,5 x 10,5 mm avec patte d'introduction détachable, en zinc moulé sous pression.

Référence:
TS 4163.000
Description produit
Avec patte d'introduction détachable, en fonte de zinc.
Possibilités de montage
Sur les profilés horizontaux et verticaux de l'armoire VX
Sur les profilés verticaux des armoires TS, VX SE avec rail d'adaptation pour la compatibilité VX
Sur le profilé horizontal de l'armoire TS
Sur les profilés horizontaux de l'armoire VX SE, en bas
Sur les profilés horizontaux supérieures des armoires électriques monobloc VX SE en profondeur
Sur rails de montage 23 x 23 mm
Sur les rails de montage 23 x 73 mm
Sur les rails de montage 45 x 88 mm
Sur les rails de montage 23 x 64 mm
Sur les rails de montage 23 x 73 mm
Sur les rails de montage 23 x 89 mm en acier inoxydable
Sur des armoires ou sur des rails avec rangées de perforations rectangulaires 12,5 x 10,5 mm
Dimensions
Filetage: M8
Convient au type d'enveloppe
VX
TS
VX SE
Filetage
M8
Unité d'emballage
50 p.
Poids net
0,4 kg
Poids brut
0,461 kg
Numéro du tarif douanier
73181692
EAN
4028177092969
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Description produit
TS Écrous à emmanchement, pour M8