- Référence:
- SZ 2486400
- Modèle
- Vis à tôle à tête ronde empreinte étoile pour acier inoxydable
- Description produit
- Les vis à tête ronde assurent une transmission optimale du couple, avec une durée de vie prolongée des outils et une sécurité et une fiabilité supérieures lors du vissage et du dévissage.
- Domaines d'application
- Pour perforations rondes Ø 4,5 ou 4,7 mm dans les profilés d'ossature et rails de montage
- Dimensions
- Filetage: 5
Longueur du filetage: 13 mm( Filetage: 5
Longueur du filetage: 0,51 ˝ )
- Filetage
- 5
- Unité d'emballage
- 300 p.
- Poids net
- 0,9 kg
- Poids brut
- 1,1 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73181900
- EAN
- 4028177919266
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110112
- Description produit
-
VX Vis à tête ronde empreinte étoile 6 branches, pour acier inoxydable, dimensions : 5 x 13 mm