- Référence:
- SZ 2562100
- Description produit
- Percer simplement les trous pour les presse-étoupes à l'aide d'un tournevis.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Remarque
- L'attribution de la taille des plaques passe-câbles figure sur les boîtiers correspondants.
- Nombre d'empreintes métriques préestampées
- 2 x M16
5 x M20
13 x M25
2 x M32
2 x M40
- Dimensions
- Largeur: 339 mm
Profondeur: 149 mm( Largeur: 13,3 ˝
Profondeur: 5,87 ˝ )
- Convient à
- Type de coffret: AE
- Plaque passe-câbles
- Taille: 4
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 66 sous réserve de montage adéquat dans le bas du coffret ou de l'armoire
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,5 kg
- Poids brut
- 0,62 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73079100
- EAN
- 4028177390867
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Description produit
-
Plaque passe-câbles en métal