Plaque passe-câbles pour TP

Référence: CM 5001223

Vous n'avez à vous soucier ni de l'équipotentialité (établie par les éléments de fixation), ni des points de mise à la masse : tout est déjà prévu.

Référence:
CM 5001223
Description produit
L'équipotentialité via les éléments de fixation ainsi que les points de mise à la masse sont prévus.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Remarque
Pour augmenter la stabilité et assurer l'introduction universelle des câbles dans les armoires de 1 000, 1 200 et 1 600 mm de largeur, l'ouverture de la base est en deux parties et peut être configurée différemment.
La combinaison de plusieurs plaques passe-câbles est nécessaire pour fermer totalement la base dans la baie TS IT.
Dimensions
Profondeur: 250 mm
( Profondeur: 9,84 ˝ )
Convient à
Type de coffret: TS IT
TS
CM
TP
Largeur: = 800 mm
( Type de coffret: TS IT
TS
CM
TP
Largeur: = 31,5 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2,379 kg
Poids brut
2,38 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177523272
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
Plaque passe-câbles-P=250mm
Documentations
Info sheet