DK

Référence: DK 9982240

Numéro de modèle: TS IT PRO CABLE DUCT RAL 9005 48U 750W

Référence:
DK 9982240
Numéro de modèle:
TS IT PRO CABLE DUCT RAL 9005 48U 750W
Matériau
Aluminium
Matière plastique selon UL 94-V0
Couleur
Noir
Convient à
Type de coffret: TS IT PRO
Largeur: = 750 mm
Hauteur: = 48 U
( Type de coffret: TS IT PRO
Largeur: = 29,5 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids brut
12,125 lb
Numéro du tarif douanier
9403200082
UPC-Code
92513
Documentations
Notice d'utilisation