- Référence:
- DK 9982275
- Numéro de modèle:
- TS IT PRO FRONT TO REAR CABLE DUCT 750W
- Matériau
- Tôle d'acier
- General colour
- RAL 9005
- Couleur
- Noir
- Convient à
- Type de coffret: TS IT PRO
Largeur: = 750 mm( Type de coffret: TS IT PRO
Largeur: = 29,5 ˝ ) - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids brut
- 6,195 lb
- Numéro du tarif douanier
- 9403200082
- UPC-Code
- 92546