Raccords cannelés Pour parois de 1,5 à 4,5 mm d'épaisseur

Référence: SZ 2899200

Couper simplement le niveau en fonction du diamètre de câble pour son introduction.

Référence:
SZ 2899200
Description produit
Avant d'introduire le câble, sectionner la raccord en fonction du diamètre du câble.
Domaines d'application
Pour parois de 1,5 à 4,5 mm d'épaisseur
Matériau
Tétine / revêtement : élastomère thermoplastique
Dimensions
Filetage: M20
Pour épaisseur de panneau (max.)
1,5 ‐ 4,5 mm
( 0,06 ‐ 0,18 ˝ )
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 54 avec une introduction des câbles appropriée
Pour diamètres de câbles
5 ‐ 16 mm
( 0,2 ‐ 0,63 ˝ )
Unité d'emballage
100 p.
Poids net
0,2 kg
Poids brut
0,252 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177389601
ETIM 9
EC000879
ETIM 8
EC000879
ECLASS 8.0
27069216
Description produit
SZ Raccords cannelés, pour parois de 1,5 à 4,5 mm d'épaisseur, pour perçage M20, zone étanche : 5-16 mm
Documentations
Info sheet