Goulotte de câblage pour profilé vertical TS

Référence: TS 8800510

Pour le montage sur le profilé vertical de l'armoire, sur deux profilés d'armoires juxtaposées dans la zone de juxtaposition.

Référence:
TS 8800510
Modèle
Largeur 100 mm, à monter sur deux profilés d'armoires juxtaposées.
Avantages
Les points de fixation des goulottes de câbles correspondent aux perforations TS. Les perçages complexes nécessaires pour fixer les goulottes sont donc superflus.
Les lignes de rupture des barrettes sont également prévues en fonction des goulottes horizontales pour plaque de montage.
Une autre barrette à la hauteur de la plaque de montage permet une introduction directe dans la goulotte de câbles.
Matériau
PVC durci
Difficilement inflammable, autoextinguible
Couleur
Proche RAL 7030
Composition de la livraison
Goulotte de câbles avec couvercle
Bar width
5,5 mm
( 0,22 ˝ )
Slot width
4,5 mm
( 0,18 ˝ )
Remarque
Peut être coupé pour les autres dimensions d'armoire.
Dimensions
Largeur: 100 mm
Hauteur: 1.800 mm
Profondeur: 80 mm
( Largeur: 3,94 ˝
Hauteur: 70,9 ˝
Profondeur: 3,15 ˝ )
Convient à
Type de coffret: TS
VX SE
PC
IW
Hauteur: ≤ 2.000 mm
( Type de coffret: TS
VX SE
PC
IW
Hauteur: ≤ 78,7 ˝ )
Plage de température de fonctionnement
60 °C
( 140 °F )
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
8,996 kg
Poids brut
9,47 kg
Numéro du tarif douanier
39259020
EAN
4028177233645
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Description produit
TS Goulotte de câbles pour profilé TS vertical, LHP : 100x1800x80 mm
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK