Goulotte de câblage

Référence: TS 8800755

Avec des perforations spéciales DIN pour le montage direct sur le profilé d'armoire ou sur des surfaces planes, p. ex. plaques de montage. Amorces de rupture aux traverses et au fond de la goulotte de câbles.

Référence:
TS 8800755
Modèle
pour plaques de montage
pour le montage dans les perforations VX
Description produit
Avec des perforations spéciales DIN pour le montage direct sur le profilé d'armoire ou sur des surfaces planes, p. ex. plaques de montage. Amorces de rupture aux traverses et au fond de la goulotte de câbles.
Matériau
PVC durci
Difficilement inflammable, autoextinguible
Résistance thermique jusqu'à +60 °C
Couleur
Proche RAL 7030
Composition de la livraison
Goulotte de câbles avec couvercle
Bar width
5,5 mm
( 0,22 ˝ )
Slot width
4,5 mm
( 0,18 ˝ )
Possibilités de montage
Avec des perforations spéciales DIN pour le montage direct sur le profilé d'armoire ou sur des surfaces planes, p. ex. plaques de montage
Lorsque la plaque de montage est montée alignée avec l'ossature de l'armoire (position de montage ±0 mm), les goulottes de câblage horizontales sont bord à bord sur le même plan de travail avec les goulottes de câblage montées sur les profilés verticaux de l'armoire.
Goulotte de câblage d'une largeur de 50 mm pour armoires VX25 individuelles ou d'extrémité de rangée avec panneau latéral à fixer sur le profilé vertical à gauche et à droite à côté de la plaque de montage
Remarque
Peut être recoupé pour les autres dimensions.
Dimensions
Largeur: 50 mm
Profondeur: 80 mm
Longueur: 2.000 mm
( Largeur: 1,97 ˝
Profondeur: 3,15 ˝
Longueur: 78,7 ˝ )
Unité d'emballage
18 p.
Poids net
18,9 kg
Numéro du tarif douanier
39259020
EAN
4028177919648
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Description produit
VX Goulotte de câblage, LP : 50x80 mm, longueur : 2000 mm
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK