- Référence:
- PS 4338000
- Description produit
- Pour la décharge de traction lors de l'introduction des câbles. Montage variable en profondeur dans une trame de perforations de 25 mm sur le profilé horizontal ou dans le socle TS/Flex-Block.
- Matériau
- Acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Consigne de montage
- Le boulon de fixation pour socle est nécessaire lors du montage sur socle TS.
- Dimensions
- Longueur: 1.585 mm( Longueur: 62,4 ˝ )
- Convient à
- Type de coffret: TS
PC
Pupitre universel TP
Largeur: = 1.600 mm( Type de coffret: TS
PC
Pupitre universel TP
Largeur: = 63 ˝ )
- Convient à la largeur
- = 1 600 mm( = 63 ˝ )
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 8,664 kg
- Poids brut
- 9,12 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177099210
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Description produit
-
SZ Rails de retenue de câbles (équerre profilée) pour armoires TS, PC, pupitres universels TP, socles TS et Flex-Block, pour largeur : 1600 mm