- Référence:
- SZ 2354000
- Description produit
- Pour fixer les câbles sur les rails de retenue des câbles.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Avec butée d'appui en matière plastique
- Diamètre min. de câble
- 22 mm( 0,87 ˝ )
- Diamètre max. de câble
- 26 mm( 1,02 ˝ )
- Unité d'emballage
- 25 p.
- Poids net
- 1,45 kg
- Poids brut
- 1,476 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 5,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73182900
- EAN
- 4028177021938
- ETIM 9
- EC000454
- ETIM 8
- EC000454
- ECLASS 8.0
- 23140202
- Description produit
-
SZ Brides à équerres pour rails de retenue de câbles, pour diam. de câbles 22-26 mm