- Référence:
- SZ 4319160
- Description produit
- Pour la fixation fiable des câbles et des tubes.
- Matériau
- Polyamide
- Possibilités de montage
- Introduire dans le rail de montage 23 x 23 mm
- Vissage possible sur les perforations rondes des armoires
- Vissage possible sur les rails de montage et le châssis de montage
- Remarque
- La juxtaposition permet d'installer plusieurs fixations, même de tailles différentes, avec seulement deux vis.
- Diamètre min. de câble
- 12 mm( 0,47 ˝ )
- Diamètre max. de câble
- 16 mm( 0,63 ˝ )
- Unité d'emballage
- 50 p.
- Poids net
- 0,2 kg
- Poids brut
- 0,249 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177098756
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Description produit
- Fixations de câbles