- Référence:
- DK 7158035
- Description produit
- La partie supérieure de la goulotte présente des découpes prévues pour l'introduction des câbles de répartition. À l'avant, le panneau avec étriers est équipé d'un abattant à fermetures rapides qui assure un accès optimal aux câbles. Les câbles peuvent être introduits par l'arrière via une découpe équipée d'une brosse passe-câbles.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 7035
- Depth of bars
- 55 mm( 2,17 ˝ )
- Dimensions
- Largeur: 482,6 mm( Largeur: 19 ˝ )
- Unités de hauteur
- 2 U
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,684 kg
- Poids brut
- 1,746 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177166684
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Description produit
- Panneau à goulotte fermée