Goulottes de câbles

Référence:  9957930

Numéro de modèle: 75x125x2000 WIREDUCT - 2 METER LENGTH

Référence:
9957930
Numéro de modèle:
75x125x2000 WIREDUCT - 2 METER LENGTH
Modèle
pour plaques de montage
for mounting on TS 8 system perforation
pour le montage dans les perforations VX
Matériau
PVC durci
Difficilement inflammable, autoextinguible
Résistance thermique jusqu'à +60 °C
Couleur
RAL 7030
Composition de la livraison
Goulotte de câbles avec couvercle
Unité d'emballage
8 p.
Numéro du tarif douanier
3925900000
UPC-Code
1299
Description produit
Documentations
Product presentations