Rotation quart de tour Anneaux D

Référence: DK 9961780

Numéro de modèle: LARGE D-RING 1-4 TURN MANAGER

Permet d'organiser les câbles qui peuvent être fixés au cadre ou aux rails EIA.

Référence:
DK 9961780
Numéro de modèle:
LARGE D-RING 1-4 TURN MANAGER
Description produit
Les étrier en D organise les câbles et peuvent être utilisé sur le châssis du boîtier et sur le côté de rails EIA. Leur conception de base quart de tour permet une installation sans outil et la gestion de câble.
Matériau
Plastique
Couleur
Noir
Dimensions de l'étrier
Ring depth: 127 mm
Ring height: 89 mm
( Ring depth: 5 ˝
Ring height: 3,5 ˝ )
Unité d'emballage
10 paquet(s)
Numéro du tarif douanier
7326909099
UPC-Code
86374