- Référence:
- DK 5502100
- Description produit
- Goulotte de câbles pour le guidage dissimulé des câbles. Accès aisé permanent au câblage grâce aux couvercles de goulotte sur charnières ou démontables. La goulotte dispose de possibilités de passage de câbles vers l'intérieur de l'armoire et à travers la face arrière de la goulotte. Les traverses de maintien des câbles jointes à la goulotte peuvent être encliquetées, avec réglage en profondeur, sur les doigts de goulotte et améliorent ainsi le guidage des câbles. La goulotte de câbles peut également être vissée. À associer au kit de brosses pour TS IT pour un guidage optimisé de l'air.
- Avantages
- Montage simple grâce à la fixation rapide sans outil
- Haute densité d'intégration grâce au guidage des câbles sur chaque unité de hauteur
- Possibilité de juxtaposer dos à dos
- Goulotte de câblage utilisable comme élément de séparation contre les courts-circuits du flux d'air à l'intérieur d'un confinement d'allée froide
- Possibilité d'obturer les passages de câbles et d'intégrer des accessoires (standard de montage 1 U)
- Matériau
- Tôle d'acier
Matière plastique selon UL 94-HB
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Avec couvercle et matériel de fixation
Avec 4 brides de câbles pour les réserves de câbles
- Possibilités de montage
- Dans les baies TS IT avec montants 19" d’une hauteur de 2000 mm
- Dans les baies TS IT avec cadre de montage 19" d’une hauteur de 1800 mm
- Dans les baies TE 8000 avec cadre de montage 19" d’une hauteur de 2000 mm
- Dans Data Rack de 40 U
- Unités de hauteur
- 38 U
- Dimensions
- Largeur: 95 mm
Hauteur: 1.689 mm
Profondeur: 150 mm( Largeur: 3,74 ˝
Hauteur: 66,5 ˝
Profondeur: 5,91 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 7,8 kg
- Poids brut
- 8,16 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177811874
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Description produit
-
Goulotte de câblage, 38 U, TSIT/TE 8000