Cadre de montage pour Network Cable Organizer

Référence: DK 7044010

Cadre de montage 1 U robuste pour 24 cassettes de câbles. Pour la configuration personnalisée du Network Cable Organizer.

Référence:
DK 7044010
Modèle
L'article est configurable, options sélectionnables
Description produit
Cadre de montage 1 U robuste pour 24 cassettes de câbles. Pour la configuration personnalisée du Network Cable Organizer.
Avantages
Moins de désordre dans les câbles – et ainsi aucune entrave à la circulation de l'air dans la zone des commutateurs réseau
Toujours la bonne longueur : les surlongueurs de câble – que ce soit CAT 6 ou à fibres optiques – sont simplement tirées en arrière via un ressort
Accès frontal – idéal donc pour l'équipement ultérieur des baies à partir d'une profondeur de 800 mm
Domaines d'application
Mise en œuvre possible dans toutes les baies réseau à partir d'une profondeur de 800 mm
Fixation sur plan de montage 19" avant et arrière
Matériau
Cadre de montage : tôle d'acier
Couleur
Cadre de montage : RAL 9005
Composition de la livraison
Cadre de montage 1 U robuste en tôle d'acier pour 24 cassettes de câbles
Kit de montage
Matériel de fixation inclus
Number cassettes max
24
Dimensions
Largeur: 450 mm
Hauteur: 44 mm
Profondeur: 600 mm
( Largeur: 17,7 ˝
Hauteur: 1,73 ˝
Profondeur: 23,6 ˝ )
Plage de température de fonctionnement
10 °C...45 °C
( 50 °F...113 °F )
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
95 %
Humidité relative de l'air (sans condensation)
10 %
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3,56 kg
Poids brut
3,96 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177917286
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27189265
Description produit
NCO Element de montage 1UE
Documentations
Notice d'utilisation