- Référence:
- SZ 8800060
- Description produit
- Une introduction sûre des câbles en liaison avec les tétines passe-câbles, les joints passe-fiches. Montée à la place des plaques passe-câbles d'origine. 
- Avantages
- Convient particulièrement aux câbles de sections différentes 
- Grâce à la symétrie de l'armoire, les plaques d'entrées de câbles – comme les plaques passe-câbles – peuvent également se monter dans la profondeur, à droite ou à gauche, selon les besoins. 
- Matériau
- Tôle d'acier 
- Finition
- Zinguée 
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus 
- Nombre de découpes
- 5 
- Convient à
- Type de coffret: TS: = 600 mm
 Type de coffret: SE
 Type de coffret: PC( Type de coffret: TS: = 23,6 ˝
 Type de coffret: SE
 Type de coffret: PC )
- Unité d'emballage
- 2 p. 
- Poids net
- 0,874 kg
- Poids brut
- 1,074 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098 
- EAN
- 4028177212466 
- ETIM 9
- EC002620 
- ECLASS 8.0
- 27189261 
- Description produit
- 
TS Plaque d'entrées de câbles, pour TS, SE et PC, pour largeur : 600 mm