- Référence:
- SR 7063000
- Description produit
- Pour soutenir les tiroirs électroniques lourds 19" montés sur le cadre pivotant.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Charge admissible
- 50 kg en charge statique
- Remarque concernant la référence
- Hauteur latérale de l'aile 72 mm
- Surface portante
- Largeur: 55 mm
Profondeur: 152 mm( Largeur: 2,17 ˝
Profondeur: 5,98 ˝ )
- For slide-in equipment with installation depth
- < 190 mm( < 7,48 ˝ )
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 0,486 kg
- Poids brut
- 0,583 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177123779
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261