- Référence:
- DK 5501225
- Description produit
- Ces pièces empêchent la déformation des montants fixés lorsque les charges sont inégalement réparties. Elles se fixent directement entre un montant 19" et un châssis TS situé sur le niveau de montage extérieur de l'ossature TS.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient à
- Type de coffret: TS IT
Largeur: 600 mm( Type de coffret: TS IT
Largeur: 23,6 ˝ )
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 0,16 kg
- Poids brut
- 0,183 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73182900
- EAN
- 4028177706729
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
-
Kit renfort montants 19", larg. 600