Rails télescopiques pour serveurs

Référence: TS 3659190

Pour une accessibilité optimale aux serveurs - même s'ils sont déjà intégrés.

Référence:
TS 3659190
Modèle
Pour un écartement entre les montants de 559,0 à 789,0 mm
Description produit
Pour une accessibilité optimale aux serveurs même s'ils sont déjà intégrés. Pour largeur maximale de serveurs 426 mm.
Matériau
Tôle d'acier
Composition de la livraison
Glissières télescopiques avec accessoires de montage
Accessoires de fixation
Longueur d'extraction
596,4 mm
( 23,5 ˝ )
Convient à
Type de coffret: TS: 800 mm
Type de coffret: TS IT
( Type de coffret: TS: 31,5 ˝
Type de coffret: TS IT )
Charge admissible
30 kg
Remarque
Uniquement avec les montants en L, les montants TS IT ou les cadres de montage 19"
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
2,946 kg
Poids brut
3,146 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177222915
ETIM 9
EC002520
ETIM 8
EC002520
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
Rails téléscop. pour bac, course 596mm
Documentations
Quick guide