DK

Référence: DK 9982264

Numéro de modèle: TS IT PRO BRUSH BAFFLES KIT 42U 750W

Redirige l'air chaud provenant du côté de l'équipement respiratoire vers l'arrière du cabinet.

Référence:
DK 9982264
Numéro de modèle:
TS IT PRO BRUSH BAFFLES KIT 42U 750W
Description produit
les déflecteurs d'air sont conçus pour profiter de l'espace disponible 0 U et de rediriger l'échappement chauffée à partir des composants a ventilation latérale vers l'arrière d'une armoire. les unités sont ajustable en profondeur.
Matériau
Tôle d'acier
Garniture à brosses : plastique, UL 94-V0
Support plastique avec garniture à brosse
General colour
RAL 9005
Couleur
Noir
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient à
Type de coffret: TS IT PRO
Largeur: = 750 mm
Hauteur: = 42 U
( Type de coffret: TS IT PRO
Largeur: = 29,5 ˝ )
Unité d'emballage
2 p.
Numéro du tarif douanier
9403200082
UPC-Code
92537
Documentations
Notice d'utilisation