- Référence:
- EL 9957324
- Numéro de modèle:
- 10-32 CAPTIVE NUTS
- Description produit
- Permet le montage de l'équipement dans le rack 19" (482,66 mm). L'écrou cage a deux ailes qui peuvent être compressés et relâchés, pour permettre l'installation et l'alignement dans le trou carré du montant 19" (482,66 mm). Sans mise en contact.
- Pour épaisseurs de matériau
- 0,8 ‐ 2 mm( 0,03 ‐ 0,08 ˝ )
- Unité d'emballage
- 50 paquet(s)
- Numéro du tarif douanier
- 7318160010
- UPC-Code
- 28674