Tablette pour montage fixe pour TE

Référence: DK 7000620

Pour la fixation latérale sur les cadres de montage 482,6 mm (19") avant et arrière, charge admissible : 30 kg.

Référence:
DK 7000620
Description produit
La tablette se fixe latéralement sur les cadres de montage 19" avant et arrière, pour TE.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Laqué
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Distance between mounting levels
495 mm
( 19,5 ˝ )
Load capacity static
300 N
( 67,443 lbf. )
Remarque
Ces tablettes ne peuvent pas être montées sur rails télescopiques.
Surface portante
Largeur: 505 mm
Profondeur: 410 mm
( Largeur: 19,9 ˝
Profondeur: 16,1 ˝ )
Dimensions
Largeur: 511 mm
Hauteur: 22 mm
Profondeur: 413 mm
( Largeur: 20,1 ˝
Hauteur: 0,87 ˝
Profondeur: 16,3 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3,25 kg
Poids brut
3,7 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177436411
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
TE Tablette pr monfixe P=500
Documentations
Info sheet