- Référence:
- DK 7000625
- Description produit
- Pour le montage entre deux plans 19".
- Avantages
- Réglable en profondeur pour l'adaptation à l'écartement entre les plans de montage 19" au pas de 25 mm
- Extraction complète
- Matériau
- Base : tôle d'acier
- Finition
- Tablette : laquée
Kit de montage / rails télescopiques : zingués
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Tablette ajourée
Glissières télescopiques avec accessoires de montage
- Load capacity static
- 500 N( 112,404 lbf. )
- Surface portante
- Largeur: 409 mm
Profondeur: 500 mm( Largeur: 16,1 ˝
Profondeur: 19,7 ˝ )
- Dimensions
- Largeur: 482,6 mm
Profondeur: 500 mm( Largeur: 19 ˝
Profondeur: 19,7 ˝ )
- Écartement entre les plans 19"
- 395 ‐ 645 mm( 15,6 ‐ 25,4 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 4,577 kg
- Poids brut
- 4,777 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177553149
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
-
TE Tablette extractible 19" P=500