Tresses de masse

Référence: SZ 2564000

Pour l'installation d'une liaison à la masse fiable avec des contacts parfaits : avec cosses de câbles M6 et M8 adaptées aux vis de mise à la masse, optimisées en longueur prêtes à être montées.

Référence:
SZ 2564000
Description produit
Pour une mise à la masse sécurisée avec contact parfait.
Avantages
Avec cosses rondes en M6 et M8 pour les vis de mise à la masse
Tresses de longueurs optimales prêtes à poser
Section
4 mm²
Raccordement
M8 – M8
Possibilités de montage
Possibilités de raccordement AX : porte / couvercle M8, coffret M8, plaque de montage M8
Possibilités de raccordement VX : porte/couvercle M8 , coffret M8 , plaque de montage M8 , panneau latéral M8 , plaque passe-câbles M8
Remarque
Veuillez respecter la notice de montage ou la brochure de mise à la masse des armoires et coffrets électriques correspondants.
Dimensions
Longueur: 170 mm
( Longueur: 6,69 ˝ )
Unité d'emballage
5 p.
Poids net
0,055 kg
Poids brut
0,058 kg
Numéro du tarif douanier
85444290
EAN
4028177027879
ETIM 9
EC000839
ETIM 8
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Description produit
SZ Tresses de masse, raccordement : M8-M8, pour section de 4 mm², longueur : 170 mm
Documentations
Info sheet