Rondelles de contact

Référence: SZ 2335000

Dentelées, permettent le raccordement de mise à la masse fiable.

Référence:
SZ 2335000
Description produit
Les rondelles de contact dentelées assurent une mise en contact sûre lors de la mise à la masse.
Avantages
Pour un montage adéquat, une liaison conductrice est créée entre la rondelle de contact et le métal
Gain de temps puisqu'il n'est pas nécessaire d'entamer manuellement le revêtement
Finition
Zinguée
Pour filetage
M8
Unité d'emballage
100 p.
Poids net
0,1 kg
Poids brut
0,166 kg
Numéro du tarif douanier
73182200
EAN
4028177021518
ETIM 9
EC000098
ETIM 8
EC000098
ECLASS 8.0
23090101
Description produit
SZ Rondelles de contact, taille : M8
Documentations
Info sheet