- Référence:
- DK 7829110
- Description produit
- Pour la mise à la masse en étoile. La liaison équipotentielle s'intègre facilement dans les baies réseaux à l'aide des câbles de masse préconfectionnés sur un rail d'équipotentialité.
- Composition de la livraison
- Rail de mise à la masse en E-Cu 57 selon DIN EN 12 163, DIN EN 13 601
16 câbles de mise à la masse 6 mm²
2 isolateurs
Matériel de fixation inclus
- Convient à
- Type de coffret: TS IT
Largeur: = 800 mm
Hauteur: = 2.200 mm
Profondeur: ≥ 800 mm( Type de coffret: TS IT
Largeur: = 31,5 ˝
Hauteur: = 86,6 ˝
Profondeur: ≥ 31,5 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,819 kg
- Poids brut
- 2,019 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177235281
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Description produit
-
Kit de mise à la masse