- Référence:
- IT 7548210
- Description produit
- La fiche de mise à la masse permet d'établir facilement l'équipotentialité, soit sur un goujon de mise à la masse de 8 mm, soit en combinaison avec un point central de mise à la masse 7829.200. Possibilité de mettre jusqu'à cinq fiches plates (6,3 mm) en contact sur un point de mise à la masse.
- Composition de la livraison
- 10 fiches de mise à la masse avec matériel de fixation.
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids net
- 0,11 kg
- Poids brut
- 0,126 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177520264
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Description produit
- Fiches de mise à la masse
Mise à la masse en étoile pour l'équipotentialité pour goujons de mise à la masse de 8 mm
Référence: IT 7548210
Pour goujons de mise à la masse de 8 mm, sert à créer simplement l'équipotentialité avec un goujon de mise à la masse de 8 mm ou en combinaison avec le point central de mise à la masse.