- Référence:
- SV 9686300
- Description produit
- Pour l'installation de conducteurs Neutre ou Terre-Neutre unipolaires. La fixation du support de jeux de barres s'effectue sur le profilé de l'armoire.
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-HB - Couleur
- Similaire au RAL 9005
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Consigne de montage
- L'intégration de max. 4 barres (éléments conducteurs) est possible par phase
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 0,39 kg
- Poids brut
- 0,421 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85469010
- EAN
- 4028177935983
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Description produit
- SV VX Support de jeu de barres unipol.N/PEN
Supports de jeux de barres Neutre
Référence: SV 9686300
Pour l'installation de câbles Neutre ou Terre-Neutre unipolaires.