- Référence:
- SV 9685580
- Matériau
- E-Cu étamé
- Dimensions
- Longueur: 900 mm( Longueur: 35,4 ˝ )
- Section
- 80 mm x 10 mm( 3,15 ˝ x 0,39 ˝ )
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 6,43
- Numéro du tarif douanier
- 74071000
- Description produit
- SV Jeu de barres Terre/Terre-Neutre en E-Cu étamé, L80xH10 mm, longueur : 900 mm
- Homologations
- UL + C-UL (listed)