- Référence:
- SV 9661380
- Description produit
- Prévus pour le montage direct dans les armoires électriques, les supports de jeux de barres 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 et 3073.000. combinaisons Terre/Terre-Neutre avec équerres combinées Terre/Terre-Neutre et pattes de juxtaposition E-Cu.
- Matériau
- E-Cu
- Ø hole
- 11 mm( 0,43 ˝ )
- Dimensions
- Longueur: 765 mm( Longueur: 30,1 ˝ )
- Convient à
- Largeur: = 800 mm( Largeur: = 31,5 ˝ )
- Section
- 10 mm x 30 mm( 0,39 ˝ x 1,18 ˝ )
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 4,08 kg
- Poids brut
- 4,08 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 2,055
- Numéro du tarif douanier
- 74071000
- EAN
- 4028177546813
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Description produit
-
SV Jeux de barres en E-Cu, LH : 30x10 mm, longueur : 765 mm, avec perforations intégrées Ø 11 mm